製品の公開
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    QUBE - Emergency signalling luminaire

    Google翻訳”,
    LED 緊急信号照明器具 立方体形状、避難経路の特定に最適 26 m または 44 m の視認性を備えた 2 つのバージョンで利用可能
    仕様
    • TECHNICAL FEATURES Viewing visibility: 44 m and 26 m Test button High luminosity panel PVC pictograms supplied as standard Protection rating: IP43 (44 m), IP32 (26 m) Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Qube can be installed on ceilings and walls. With optional accessories it can also be installed suspended with rigid rod or with chains.
    技術仕様
    • Unique refqube
    • コレクションセットSignalling luminaires
    • コレクションSignalling luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPC/ABS
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001955
    • ETIM 名Sign luminaire
    • OmniClassNumber23-35 47 15
    • OmniClassタイトルExit Illuminated Signs

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 南アメリカ アフリカ 北米