製品の公開
SEVEN PLUS LED - Emergency lighting luminaire
SEVEN PLUS LED - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    SEVEN PLUS LED - Emergency lighting luminaire

    Google翻訳”,
    LED 非常用照明器具 506 ボックスに埋め込み 高輝度 小さなエリアに最適 階段のフロア パス照明としてエンターテイメント会場に最適玄関先などを照らす外灯としても使えます。
    仕様
    • TECHNICAL FEATURES Movie version for cinemas and theatres Lithium Iron Phosphate battery: lasts twice as long as traditional Nickel Cadmium batteries Recharge: 12h Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Seven Plus LED can be installed recessed on 506 box
    技術仕様
    • Unique refseven-plus-led
    • コレクションセットEmergency luminaires
    • コレクションEmergency luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)71
    • 幅(mm)188
    • 奥行き(mm)54
    関連
    • 主なマテリアルPC/ABS
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001957
    • ETIM 名Emergency luminaire
    • OmniClassNumber23-35 47 13
    • OmniClassタイトルEmergency Lighting

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 南アメリカ アフリカ 北米