製品の公開
SPY CENTER BASIC - Centralized system
SPY CENTER BASIC - Centralized system
SPY CENTER BASIC - Centralized system
    Linergy

    SPY CENTER BASIC - Centralized system

    Google翻訳”,
    中央バッテリー照明器具を備えた緊急設置用の中央電源システム。 Spy Center Basicは、中央供給照明器具を備えた緊急設置用の中央電源システム(CPS)です。これは、回路や照明器具を制御することなく、ユーザーフレンドリーで用途の広い中央ユニットですが、保守(M)出力ラインと非保守(N / M)出力ラインを供給することができます。利点1.000VA〜10.000 VAの広い電力範囲簡単な設置とメンテナンスメンテナンスされた負荷とメンテナンスされていない負荷を駆動するための高いピーク電流シグナリングステータス用のボードは、すべてのバージョンで標準ですイーサネットSNMPボードはすべてのバージョンで利用可能逆極性保護
    仕様
    • TECHNICAL FEATURES Input supply voltage: mono-phase 230 Vac Output supply voltage: 230 Vac Online double conversion type, intervention time = 0 Different outputs for Maintained (M) and Non Maintained (N/M) load Automatic by-pass in case of fault High overload capacity Input and output breakers standard on all versions EPO (Emergency Power Off) release button is standard on all versions LCD display shows the main info regarding systems status Possibility of connecting a PC via cable for the system monitoring Battery box wheel handling Maintenance-free sealed lead batteries Batteries with life expectancy of 10 years System compliant to European norms: EN 50171, EN 62485-2
    技術仕様
    • Unique refspy-center-basic
    • コレクションセットCentralized systems
    • コレクションCentralized power supply (CPS)
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル電気亜鉛メッキ
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類配電
    • OmniClassNumber23-35 31 00
    • OmniClassタイトルElectrical Power Distribution Devices

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 南アメリカ アフリカ 北米