製品の公開
SPY CONTROL - Centralized system
SPY CONTROL - Centralized system
SPY CONTROL - Centralized system
    Linergy

    SPY CONTROL - Centralized system

    Google翻訳”,
    自己完結型および中央バッテリーランプを備えた緊急設置用の制御付き中央電源システム。 Spy Controlは、中央電源と内蔵型照明器具を備えた緊急設置用の中央電源システム(CPS)です。それはすべての単一のランプを制御することを可能にします。利点1.000VA〜10.000 VAの広い電力範囲簡単な設置と保守保守された負荷と保守されていない負荷を駆動するための高いピーク電流自動スパイシステム照明装置の取得(処理される最大照明器具:1280)非常にユーザーフレンドリーなグラフィックインターフェイス逆極性保護不揮発性システムで実行されたイベントとテストの履歴メモリオン/オフを切り替え、維持されている照明器具の光強度を変更する可能性安全プロトコルを備えた2線式データバス上のスパイシステム照明器具とのデータ交換システム管理用の組み込みWebサーバーインターネット経由モデム経由のリモート接続の可能性セントラルユニットソフトウェアを更新する可能性
    仕様
    • TECHNICAL FEATURES Input supply voltage: mono-phase 230 Vac Output supply voltage: 230 Vac Three circuits can be configured NM/M via control contacts Online double conversion type, intervention time = 0 Clean contact outputs (NO and NC) for remote warning in case of black-out Automatic by-pass in case of fault High overload capacity EPO (Emergency Power Off) release button is standard on all versions LCD display shows the main info regarding systems status Battery box wheel handling Maintenance-free sealed lead batteries Batteries with life expectancy of 10 years System compliant to European norms: EN 50171, EN 62485-2 Control system for monitoring emergency lighting installations System compliant to norms EN 50172 and UNI 11222
    技術仕様
    • Unique refspy-control
    • コレクションセットCentralized systems
    • コレクションCentralized power supply (CPS) and control
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル電気亜鉛メッキ
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類配電
    • OmniClassNumber23-35 31 00
    • OmniClassタイトルElectrical Power Distribution Devices

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 南アメリカ アフリカ 北米