製品の公開
SPY SYSTEM WIRELESS - Centralized system
SPY SYSTEM WIRELESS - Centralized system
SPY SYSTEM WIRELESS - Centralized system
SPY SYSTEM WIRELESS - Centralized system
    Linergy

    SPY SYSTEM WIRELESS - Centralized system

    Google翻訳”,
    バスケーブルのない自己完結型の照明器具を備えた緊急設備の管理と保守のための集中型無線制御システム。 Spy System Wirelessは、自己完結型の照明器具を備えた緊急設置用の高度な無線監視システムです。従来のスパイシステムとは異なり、メッシュ技術を使用してネットワークを作成することにより、有線を使用せずに通信を行うことができます。無線デバイスが使用する周波数とメッシュネットワークによって作成される構造のタイプにより、通常の環境障害を簡単に克服できます。これにより、バスケーブルでは届かない場所にランプを配置できます。このシステムは、通常のコントロールユニットと同じ動作原理に基づいており、RS485バスケーブルを介してコントロールユニットに接続されたアクセスポイント(A315)を追加する必要があります。利点すべてのスパイシステムセントラルユニットと互換性があります通信周波数とメッシュネットワークにより、一般的な環境障害を簡単に克服できます自動照明装置取得バス付きスパイシステムと同じ機能を保証します
    仕様
    • TECHNICAL FEATURES Control system for monitoring emergency lighting installations With Spy System Wireless it is possible to control the same number of luminaires available for the traditional Spy System Wireless luminaires available via A315: 128 System compliant to norms EN 50172 and UNI 11222 Compliant to RED Directive 2014/53/EU Compliant to European standards: EN 300 220-2, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 60950-1 Operating frequency: 868 MHz
    技術仕様
    • Unique refspy-system-wireless
    • コレクションセットCentralized systems
    • コレクションCentralized control
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類配電
    • OmniClassNumber23-35 31 00
    • OmniClassタイトルElectrical Power Distribution Devices

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 南アメリカ アフリカ 北米