製品の公開
SWING - Emergency signalling luminaire
SWING - Emergency signalling luminaire
SWING - Emergency signalling luminaire
SWING - Emergency signalling luminaire
SWING - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    SWING - Emergency signalling luminaire

    Google翻訳”,
    LED 緊急信号照明器具 固体ブロックから得られた陽極酸化アルミニウムケーシング 2 本のスチールケーブルに吊り下げられた 均一な光度の厚いパネル
    仕様
    • TECHNICAL FEATURES Viewing distance: 30 m It can be used to use it in N/M (Non Maintained) mode High-visibility panel PVC pictograms supplied as standard Compliant with european standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 Photobiological risk compliant with EN 62471 INSTALLATION Swing can be installed suspended from ceilings or recessed on false ceilings (based on the selected model) It can be used as single or double face by choosing the desired pictograms (included)
    技術仕様
    • Unique refswing
    • コレクションセットSignalling luminaires
    • コレクションSignalling luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)188
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)15
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001955
    • ETIM 名Sign luminaire
    • OmniClassNumber23-35 47 15
    • OmniClassタイトルExit Illuminated Signs

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 南アメリカ アフリカ 北米