製品の公開
VIALED IP65 - Emergency lighting luminaire
VIALED IP65 - Emergency lighting luminaire
VIALED IP65 - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    VIALED IP65 - Emergency lighting luminaire

    Google翻訳”,
    LED 非常用照明照明器具 仮天井に埋め込まれた 2 つの LED でさらに高い光束を実現 白またはグレーの金属ギア 対称および非対称の光学部品を含む
    仕様
    • TECHNICAL FEATURES 2 LEDs with the highest light efficiency Patented optics Colour temperature 4000K Available in white and grey IP65 spotlight, IP20 electronic module Installation on surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed IP65 can be installed recessed on false ceilings. It can also be installed on ceilings, with optional accessories.
    技術仕様
    • Unique refvialed-ip65
    • コレクションセットEmergency luminaires
    • コレクションVialed emergency luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001957
    • ETIM 名Emergency luminaire
    • OmniClassNumber23-35 47 13
    • OmniClassタイトルEmergency Lighting

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 南アメリカ アフリカ 北米