製品の公開
LITELINE TRACK KIT
Liteline

LITELINE TRACK KIT

Google翻訳”,

トラックキットは、様々なトラック用途に対応するソリューションで、迅速な設置に必要なすべてのコンポーネントを備えています。トラックキットには、押し出し加工されたアルミニウム製トラック、CCT選択スイッチ付きDeltaトラックヘッド、およびトラックセンターフィードが含まれています。

仕様
  • Application Track

    Approved Location Dry / Indoor

    Beam Angle 38°

    CCT 2700 K - 3000 K - 3500 K - 4000 K - 5000 K

    Certification cETLus

    Colour BK / WH

    CRI 90

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC/ELV

    Energy Star Yes

    LM80 Yes

    Lumens Up to 1010

    Lumens per Watt Up to 84

    Power Factor ≥0.97

    Primary Voltage 120

    Projected Life 50,000 hrs

    Rotation 358°

    Tilt 90°

    TM-30 Annex E P2V-/F2

    Warranty 5 Years

    Wattage 12W

技術仕様
  • Unique refliteline-track-kit
  • コレクションセットTrack
  • コレクションLITELINE TRACK KIT
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-08-27
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - リニアライト
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 00
  • OmniClassタイトルElectrical Lighting