製品の公開
Frame/Lid UNI 700 INB
LK

Frame/Lid UNI 700 INB

Google翻訳”,
LKユニバーサルパイプ、PEXおよびPALは、ラジエーターと床暖房の両方、および水道水と冷却に使用できます。ユニバーサルシステムは、市場で最も厳しい規制とテスト方法、つまりスウェーデン住宅建築計画委員会の建築規制、Nordtestメソッド、およびヨーロッパ規格EN21003に準拠した継続的な衛生テストに従ってテストおよび承認されています。ユニバーサルシステムには、さまざまなパイプ、設置コンポーネント、設置キャビネット、マニホールド、継手、およびバルブが含まれています。多くの場合、インストール作業を容易にするために、事前に作成されたソリューションを提供できます。
仕様
  • Frame with hatch for manifold cabinet UNI recessed in wall.  Made from 1 mm powder coated sheet steel, white finish RAL 9016. The hatch is fitted with a screwdriver lock as standard. A key lock is also available as an accessory.
技術仕様
  • Unique ref1881303
  • コレクションセットLK Universal
  • コレクションCabinets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-05-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)580
  • 幅(mm)740
  • 奥行き(mm)26
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルポリエステル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)4.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Doors for heating equipment
  • UNSPSC40101832
  • Uniclass2015コードSs_60_40_37
  • Uniclass2015詳細Heating systems
  • OmniClassNumber23-33 15 00
  • OmniClassタイトルHVAC Heating Units