製品の公開
Fitting Cabinet UNI
LK

Fitting Cabinet UNI

Google翻訳”,
LKユニバーサルパイプ、PEXおよびPALは、ラジエーターと床暖房の両方、および水道水と冷却に使用できます。ユニバーサルシステムは、市場で最も厳しい規制とテスト方法、つまりスウェーデン住宅建築計画委員会の建築規制、Nordtestメソッド、およびヨーロッパ規格EN21003に準拠した継続的な衛生テストに従ってテストおよび承認されています。ユニバーサルシステムには、さまざまなパイプ、設置コンポーネント、設置キャビネット、マニホールド、継手、およびバルブが含まれています。多くの場合、インストール作業を容易にするために、事前に作成されたソリューションを提供できます。
仕様
  • LK Fitting Cabinet is a compact coupling cabinet with space for five connections without group shut-off, and four with. The cabinet can also be used to connect an outdoor faucet to hot and cold water. The pipe for the outdoor faucet is passed through the back of the cabinet, where knock-out holes are provided with enclosed rubber bushings. The cabinet is manufactured from powder coated steel plate, RAL 9016 white.
技術仕様
  • Unique ref1882340
  • コレクションセットLK Universal
  • コレクションCabinets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)350
  • 幅(mm)350
  • 奥行き(mm)95
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルポリエステル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)6.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Doors for heating equipment
  • UNSPSC40101832
  • Uniclass2015コードSs_60_40_37
  • Uniclass2015詳細Heating systems
  • OmniClassNumber23-33 15 00
  • OmniClassタイトルHVAC Heating Units