製品の公開
Room Thermostat S2 EXT, 24v NO
LK

Room Thermostat S2 EXT, 24v NO

Google翻訳”,
LK床暖房は、新しい建物や改修に最適です。私たちは、屋外の部屋、シングルルーム、および低い設置高さを必要とする改修のための完全なソリューションを提供します。床暖房システムは、環境への影響を最小限に抑え、設置が簡単で、さらに快適、安全、経済的になるように開発および改良されました。
仕様
  • Electronic, noiseless room thermostat with Triac output and electronic feedback. Available in models S2 and S2 EXT, where S2 EXT can be connected to LK Remote Sensor ICS/S2 for controlling e.g. floor temperature. The thermostat is fitted to a standard electrical wall box or directly above the cables when these exit a wall via electrical conduit. For installation on a standard electrical wall box, use the pattress supplied.
技術仕様
  • Unique ref2434401
  • コレクションセットLK Floor Heating
  • コレクションAutomation
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-05-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)112
  • 幅(mm)80
  • 奥行き(mm)16
関連
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国エストニア
  • 正味重量(kg)0.125
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類電気素子
  • UNSPSC名称Heating equipment and parts and accessories
  • UNSPSC401018
  • MasterFormat 2014 コード22 33 13.16
  • MasterFormat 2014 タイトルThermostat-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-27 11 19 13 11
  • OmniClassタイトルDigital Heating Controllers
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING
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
類似製品