製品の公開
Frame/hatch UFH 1050 INB
LK

Frame/hatch UFH 1050 INB

Google翻訳”,
LK床暖房は、新しい建物や改修に最適です。私たちは、屋外の部屋、シングルルーム、および低い設置高さを必要とする改修のための完全なソリューションを提供します。床暖房システムは、環境への影響を最小限に抑え、設置が簡単で、さらに快適、安全、経済的になるように開発および改良されました。
仕様
  • LK Frame/hatch UFH INB is designed for use with LK Manifold Cabinet UFH and LK Shunt Cabinet UFH when these cabinets are built into a wall. LK Frame/hatch UFH INB has a frame for mounting in the wall in order to cover the hole around the cabinet. The hatch is fitted with a screwdriver latch on delivery, and a key latch is also available as an accessory.
技術仕様
  • Unique ref2435363
  • コレクションセットLK Floor Heating
  • コレクションCabinets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-05-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)740
  • 幅(mm)1080
  • 奥行き(mm)26
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルポリエステル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)8.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 制御パネル
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Doors for heating equipment
  • UNSPSC40101832
  • Uniclass2015コードSs_60_40_37
  • Uniclass2015詳細Heating systems
  • OmniClassNumber23-33 15 00
  • OmniClassタイトルHVAC Heating Units
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
類似製品