製品を公開する
LK Manifold VF 1-1/2" 1-3/4" E2
LK Manifold VF 1-1/2" 1-3/4" E2
    LK

    LK Manifold VF 1-1/2" 1-3/4" E2

    Google翻訳,
    LKウォールブラケットVF E2に接続するための60c/cマニホールド。20mmパイプ供給用に、G15接続の3バージョンとG20接続の2バージョンをご用意しています。マニホールドは、鉛フリーで脱亜鉛腐食に強い真鍮製で、クロムメッキ仕上げです。すべての接続部はユーロコーンです。片方の端には、追加の接続が必要な場合に取り外せるキャップがあらかじめ取り付けられています。マニホールドを洗面器の下に設置せず、追加の接続部を使用しない場合は、LKキャップVF EC INV 1/2" E2を併用してください。
    仕様
    • RSK 1882848 USP: • Lead-free, dezincification-resistant brass • 1-3 connections, or 4-6 with U-pipe
    技術仕様
    • 固有参照番号LK-Manifold-VF-1-12-1-34-E2
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-09
    • 版番号1
    分類
    • BIMobjectカテゴリー配管設備 - ジョイント