製品を公開する
LK Wall Bracket VF 2-1/2" E2
LK Wall Bracket VF 2-1/2" E2
    LK

    LK Wall Bracket VF 2-1/2" E2

    Google翻訳,
    16 mm パイプと G15 カップリングを使用した 1 ~ 3 接続用の 60 c/c 壁ブラケット。20 mm パイプと G20 カップリング用の 2 個および 3 個の接続を備えた壁ブラケットも利用可能です。1 つの接続を備えた壁ブラケットは、取水ポイントの接続に適しており、さまざまな接続方向と寸法のアクセサリがいくつか用意されています。カップリングは鉛フリー、脱亜鉛腐食耐性真鍮製で、壁ブラケットには排水穴付きクロムメッキステンレス鋼が使用されています。サポート スリーブ、圧縮リング、クイック ガイド、および 55 mm PZ3 配管ネジが付属しています。寸法 16 mm および 20 mm の LK ユニバーサル パイプ PE-X および PAL 用に設計されています。壁ブラケット カップリングは、LK 壁マニホールド VF に適合します。複数の接続を備えた壁ブラケットを取り付ける場合は、ナットを交互に締めます。
    仕様
    • RSK 1882788 USP: • Lead-free, dezincification-resistant brass • For LK PE-X / PAL 16 or 20 mm supply • Vertical or horizontal installation • Chrome-plated wall bracket
    技術仕様
    • 固有参照番号LK-Wall-Bracket-VF-2-12-E2
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-09
    • 版番号1
    分類
    • BIMobjectカテゴリー配管設備 - ジョイント