製品の公開
LK 315  BallValve - Female thread
LK

LK 315  BallValve - Female thread

Google翻訳”,

加熱システム用ボールバルブ。バルブの片側には 2 インチの回転ナットがあり、循環ポンプなどに簡単に接続できます。
センサーポケットはバルブ本体に組み込まれています。温度計 181736 はアクセサリとして利用できます。
データシートのバリアント

仕様
    • Working temperature: Min. -20/Max. 110 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Media: Water - Glycol mixture max. 50% Ethanol mixture max. 30%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, sealing: PTFE
    • Spindle sealing: EPDM

技術仕様
  • Unique reflk_315_ballvalve_female_thread
  • コレクションセットLK Armatur
  • コレクションBall Valve
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Ball valves
  • UNSPSC40141607
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
  • Uniclass2015詳細Ball valves
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 15
  • OmniClassタイトルBall Valves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC