製品の公開
LK 525 MultiZone Polar / Solar - Female thread
LK

LK 525 MultiZone Polar / Solar - Female thread

Google翻訳”,

LK 525 MultiZone Polarは、メディアの温度が0°Cを下回る可能性がある冷却システムでの使用を目的とした、オン/オフ制御用の電動3方向ゾーンバルブです。プラスチック製のアダプターは、バルブユニットとアクチュエーターの間に取り付けられ、アクチュエーターを凝縮や氷結から保護します。ゾーンバルブは、大きな圧力差に耐えることができ、長期間の休止後にストールするリスクを低減する回転スライドを備えて設計されています。アクチュエータの上面には、どのポートが開いているかを示すインジケータがあります。

ゾーンバルブは、バルブユニットの下にモーターを取り付けないでください。バルブは断熱する必要があります。

停電が発生した場合、バルブコーンは現在の位置に留まります。電源を切ると、手動でバルブを中央位置に設定できるため、回路間で流量が分配されます。モーターを取り外し、スピンドルを約30°回転させるか、液体が両方のバルブポートを流れるまで回転させます。電源が復旧したら、バルブを元の位置に戻し、モーターを再度取り付けます。
モーターは一箇所にしか取り付けられないことに注意してください。

仕様
      • Working temperature: Min. -15 °C/Max. 80 °C (90 °C briefly)
      • Ambient temperature: Min. 1 °C/Max. 60 °C
      • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
      • Max. differential pressure: 100 kPa (1 bar)
      • Leakage: < 0.1% of Kvs at 100 kPa
      • Angle of rotation: 60°/360°
      • Media: Water - Glycol/Ethanol mixture max. 50%
      • Thread standard: G - male thread
      • Actuator: 7 VA, 230 VAC, 50 Hz, 7 VA, 24 VAC, 50 Hz
      • Operation time: 8 seconds (60°)
      • Electrical connection: Fixed wire alternatively Molex®-compatible connector
      • Signal connector: Single pole SPST
      • Protection class: IP 40 (Molex®) / IP 44 (Cable)
      • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
      • Material, external cover: Brass EN 12164 CW614N
      • Material, slide/spindle: PPS Composite
      • Cable specification: Dimension 3 x 0.75 mm²
      • Wire colors: Blue, brown, black
      • External insulation: PVC
      • Connection: Molex® or Molex®-compatible connector, 6-circuit
      • Approvals:
    技術仕様
    • Unique reflk_525_multizone_polar_Female_thread
    • コレクションセットLK Armatur
    • コレクションZone Valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードSs_60_40_37
    • Uniclass2015詳細Heating systems
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC