製品の公開
LK 551 HydroKit Solar - with connection kit
LK

LK 551 HydroKit Solar - with connection kit

Google翻訳”,

LK 551 HydoKit Solarは、太陽集熱器と追加の熱源を使用して給湯をエネルギー最適化するように設計されたバルブの組み合わせです。設定された水温を維持するために、ソーラーシステムからの温水が混合されて直接混合水出口に導かれるか、必要に応じて追加の熱源に迂回してさらに加熱されます。

LK 551HydroKitSolarには2つのサーミックバルブがあります。火傷防止機能を備えた1つの迂回バルブと1つの混合バルブ。ミキシングバルブの温水温度は35°Cから65°Cの範囲で調整可能であり、迂回バルブの温度は42°Cから52°Cの範囲で調整可能です。

仕様
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 95 °C
    • Operating temperature: Min. 35 °C/Max. 65 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Media 1: Water - Ethylene glycol mixture max. 50%
    • Media 2: Water - Propylene glycol mixture max. 50%
    • Media 3: Water - Ethanol mixture max. 50%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Material, valve body: DZR Brass EN 12165 CW625N
    • Divertingtemperature: Min. 42 °C/Max. 52 °C
    • Temperature stability: ±3 °C
    • Approvals: CE
技術仕様
  • Unique reflk_551_hydrokit_solar_with_connection_kit
  • コレクションセットLK Armatur
  • コレクションValves for Water Heating
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_40_15_75_75
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessory systems
  • MasterFormat 2014 コード26 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルElectrical
  • OmniClassNumber23-27 31 29
  • OmniClassタイトルMixing Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING