製品の公開
LK 538 ThermoFill® EA - Male thread
LK

LK 538 ThermoFill® EA - Male thread

Google翻訳”,

LK538ThermoFill®EAは、暖房システム用の充填バルブです。バルブにはシャットオフ/チェックバルブが組み込まれており、低い圧力差でも確実に開くことができます。チェックバルブは検査可能であり、EN1717に従って逆流防止タイプEAとして分類されます。

バルブ本体の矢印は流れの方向を示しています。

おねじは通常の方法でシールされます。インレット側とアウトレット側の両方が、LKArmaturOリングシールシステムに従って設計されています。このシステムに接続するときは、最初に手で止まるまで締めてから、適切な工具を使用してさらに0.5〜1.5回転させて正しい位置にします。

スレッドとベベルに潤滑剤を塗布すると、圧縮フィッティングの取り付けが簡単になります。最初に手で締め、次にボックススパナで締めます。スパナで締める巻き数:圧縮フィッティングについては、別のデータシートを参照してください。ソフトパイプにはサポートスリーブを取り付けます。

仕様
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 90 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Opening pressure, check valve: 1 kPa (0,01 bar)
    • Thread standard: G - male thread
    • Material, valve body: DZR Brass EN 12165 CW625N
    • Check valve: Type EA according to EN 1717
    • Material, check valve: POM
    • Material, sealing: EPDM
技術仕様
  • Unique reflk_538_thermofill_ea_male_thread
  • コレクションセットLK Armatur
  • コレクションFilling Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60_40_37
  • Uniclass2015詳細Heating systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC