製品の公開
LK 548 AquaKit - Compression fitting
LK

LK 548 AquaKit - Compression fitting

Google翻訳”,

LK 548は、シャットオフ/チェックバルブとサーモスタットミキシングバルブで構成される給湯用バルブの組み合わせであるAquaKitです。遮断弁は冷水入口を閉じ、逆止弁が組み込まれており、流入する冷水パイプへの温水の再循環を防ぎます。ミキシングバルブは、希望の温度を達成するために冷水の供給を調整します。シャットオフ/チェックバルブには、安全逃し弁、バキュームブレーカ、または充填バルブを取り付けるためのめねじM½"との2つの接続があります。

バルブ本体の矢印は、流れの方向を示しています。
KV=入ってくる冷水
VV=入ってくるお湯
BV=出て行く温水

おねじ接続は、LKArmaturOリングシールシステム用に設計されています。他のコンポーネントは通常の方法で取り付けられます。おねじ接続に取り付ける場合は、アダプターLK373が使用されます。「アクセサリ」を参照してください。

給湯器を内蔵したボイラー/貯蔵タンクの上に取り付ける場合、バルブの組み合わせの機能が熱放射の影響を受けないように、バルブの組み合わせはボイラー/貯蔵タンクとバルブの組み合わせの間にある程度のスペースを空けて設置する必要があります。

バルブノブは、38°Cから65°Cの範囲内で希望の温水温度を設定するために使用されます。最高温度は次のように校正できます。

最高温度を上げる:
ノブを反時計回りに回して(+)にします。ネジを緩め、ノブを横に動かします。次に、ノブを時計回りに回して(-)にします。調整は小さなステップで実行されます。 ¼回転は約7°Cに相当します。ノブを再度取り付けて、歯にかみ合っていることを確認します。ネジを締めてから、ノブを最大(+)まで回します。温度を上げるための最大校正は1/2回転です。

最高温度を下げる:
手順を逆に実行します。ノブを時計回りに(-)に回し、外したノブを反時計回りに(+)に回します。

仕様
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 90 °C
    • Operating temperature: Min. 38 °C/Max. 65 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Opening pressure, check valve: 5 kPa (0,05 bar)
    • Material, valve body: DZR Brass EN 12165 CW625N
    • Material, sealing: EPDM
技術仕様
  • Unique reflk_548_aquakit_compression_fitting
  • コレクションセットLK Armatur
  • コレクションValves for Water Heating
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_40_15_75_75
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessory systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING