製品の公開
LK 551 HydroMix - Female thread
LK 551 HydroMix - Female thread
    LK

    LK 551 HydroMix - Female thread

    Google翻訳”,

    LK 551 HydroMixは、給湯および暖房システム用の混合バルブです。ミキシングバルブには、希望の温度を達成するために冷水と温水の供給を調整するサーモスタット要素があります。バルブには、冷水供給に失敗した場合に流入する温水の流れを遮断する火傷防止機能があります。

    バルブ本体の矢印は、流れの方向を示しています。
    C=入ってくる冷水
    H=入ってくるお湯
    M=出て行く混合水

    給湯器を内蔵したボイラー/貯蔵タンクの上に取り付ける場合、バルブの機能が熱放射の影響を受けないように、バルブはボイラー/貯蔵タンクとバルブの間にある程度のスペースを空けて設置する必要があります。

    バルブノブは、指定された範囲内で希望の温水温度を設定するために使用されます。保護キャップは、温度設定の意図しない変更を防ぎます。

    仕様
      • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 65 °C
      • Min. 5 °C/Max. 95 °C
      • Operating temperature: Min. 10 °C/Max. 35 °C (Max. 65 °C)
      • Min. 25 °C/Max. 45 °C
      • Min. 35 °C/Max. 55 °C
      • Min. 35 °C/Max. 65 °C
      • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
      • Media 1: Water - Ethylene glycol mixture max. 50%
      • Media 2: Water - Propylene glycol mixture max. 50%
      • Media 3: Water - Ethanol mixture max. 50%
      • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
      • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N, DZR Brass EN 12165 CW625N
      • Temperature stability: ±3 °C
    技術仕様
    • Unique reflk_551_hydromix_female_thread
    • コレクションセットLK Armatur
    • コレクションValves for Water Heating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードSs_40_15_75_75
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessory systems
    • MasterFormat 2014 コード28 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルElectronic Safety and Security
    • OmniClassNumber23-27 31 29
    • OmniClassタイトルMixing Valves
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING