製品の公開
LK 810 ThermoMat 2.0 W - Compression fitting
LK

LK 810 ThermoMat 2.0 W - Compression fitting

Google翻訳”,

LK 810 ThermoMat W 2.0は、固形燃料ボイラーおよび貯蔵タンクを備えた暖房用途向けのローディングユニットです。ローディングユニットは、高い戻り温度と貯蔵タンク内の最適な温度成層を確保し、システムの効率を高めることを目的としています。ボイラーの寿命を延ばすタールと凝縮が防止されます。

LK 810 ThermoMat 2.0 Wは、統合された低エネルギー循環ポンプと2つのポートで調整する熱負荷バルブを備えたコンパクトな設計です。ローディングユニットには、設置とメンテナンスを簡素化する3つのボールバルブ、ローディングプロセスの簡単な制御を可能にする3つの温度計、および熱損失を最小限に抑える断熱材があります。
ローディングユニットには、チェックバルブ付きまたはチェックバルブなしの2つのバージョンがあります。チェックバルブを使用すると、フェーズ4で説明した機能が得られます。

LK 810 ThermoMat 2.0 Wは、PWM信号によって制御される循環ポンプでも使用できます。詳しくは営業部までお問い合わせください。

LK 810 ThermoMat 2.0 Wは、固形燃料ボイラーと貯蔵タンクの間の戻り回路に取り付けられています。ユニットは、循環ポンプのドライブシャフトが水平位置になるように直立させて取り付ける必要があります。ローディングユニットはリバーシブルで、ボイラーの左右に簡単に取り付けることができます。
ローディングユニットは通常、メンテナンスを必要としません。インストールは定期的にチェックする必要があります。 3つのボールバルブのおかげで、整備の際にシステムを排水することなく、どの部品も交換することができます。

仕様
    • Voltage: 230 VAC 50 Hz
    • Power consumption: 3-75 W depending on pump speed
    • Max. boiler efficiency: 65 kW at 20 °C ΔT
    • Return temperature: 55 °C, 60 °C, 65 °C or 70 °C
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 95 °C
    • Ambient temperature: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Max. working pressure: 0.6 MPa (6 bar)
    • Media 1: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Thread standard: Rp - female thread
    • Circulating pumps: Wilo Para /8SC FS14
    • Material, valve body: Brass EN 1982 CB753S
    • Material, insulation: Expanded Polypropylene EPP
技術仕様
  • Unique reflk_810_thermomat_2_W_compression_fitting
  • コレクションセットLK Armatur
  • コレクションLoading Units
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60_40_37
  • Uniclass2015詳細Heating systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC