製品の公開
LK 823 ThermoVar® R - Female
LK

LK 823 ThermoVar® R - Female

Google翻訳”,

LK823ThermoVar®Rは、固体燃料/貯蔵タンクの設置用の3方向熱負荷バルブです。このバルブは、貯蔵タンク内の最適な温度成層とボイラーへの高い戻り温度の両方を確保することを目的としているため、システムの効率が向上します。ボイラーの寿命を延ばすタールと凝縮が防止されます。

バルブは2つのポートで調整されます。つまり、ボイラーとローディングバルブの間の回路にバランスバルブは必要ありません。サーモスタットエレメントは、ポートABの流出混合水温度が開放温度に達すると、ポートAを開放し始めます。ポートAの温度が公称開放温度を10°C超えると、ポートBが閉じます。
バルブは55°Cから70°Cの範囲で調整可能です。

LK823Rには断熱材を取り付けることができます。アクセサリの下を参照してください。詳細については、断熱材の製品シートを参照してください。バルブは任意の角度で取り付けることができます。 LK823ThermoVar®Rは、右または左に取り付けるためのものです。

仕様
    • Opening temperature: 55 - 70 °C
    • Working temperature: Min 5 ºC/Max 95 ºC
    • Ambient temperature: Min 5 ºC/Max 60 ºC
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 100 kPa (1 bar)
    • Leakage: < 0.5% of Kvs at 100 kPa
    • Media: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Material, valve body: Brass EN 1982 CB753S
    • Material, external cover: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, sealing: EPDM
技術仕様
  • Unique reflk_823_thermovar_R_female-copy
  • コレクションセットLK Armatur
  • コレクションThermic Valves & Check valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60_40_37
  • Uniclass2015詳細Heating systems
  • MasterFormat 2014 コード32 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExterior Improvements
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC