製品の公開
LK 830 ThermoMix® B - Compression fitting
LK

LK 830 ThermoMix® B - Compression fitting

Google翻訳”,

LK830ThermoMix®B4方向二価混合バルブは、直列または並列に接続された2つの加熱ユニットからエネルギーを取得する加熱システム、または2つのレベルからエネルギーを抽出する貯蔵タンクシステム用に設計されています。

LK830ThermoMix®Bには自動制御ユニットを装備して、常に最も有利な熱源が優先されるようにする必要があります。

バルブは任意の角度で取り付けることができます。バルブポートには1-4のマークが付いています。標準バージョンでは、バルブは1 =供給、2 =二次熱、3 =一次熱、4=戻りに従って取り付けることができます。

LK830ThermoMix®Bは、右手または左手での取り付けに適合させることができます。

仕様
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 110 °C (120 °C briefly)
    • Ambient temperature: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 50 kPa ( 0.5 bar)
    • Leakage: < 0.5% of Kvs at 50 kPa
    • Angle of rotation: 90°
    • Torque: < 1 Nm
    • Media: Water - Glycol/Ethanol mixture max. 50%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, external cover: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, slide/spindle: Brass EN 12164 CW614N
    • Material, sealing: EPDM
    • Spindle sealing: Two O-rings
技術仕様
  • Unique reflk_830_thermomix_b_compression_fitting
  • コレクションセットLK Armatur
  • コレクションMixing Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60_40_37
  • Uniclass2015詳細Heating systems
  • MasterFormat 2014 コード34 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルTransportation
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア
アイスランド
アゼルバイジャン
アメリカ合衆国
アルジェリア
アルゼンチン
アメリカ領サモア
アイルランド
アフガニスタン
アメリカ領ヴァージン諸島
アンゴラ
ウルグアイ
ウォリス・フツナ
アルバニア
アラブ首長国連邦
アルバ
ウガンダ
エクアドル
オーストラリア
アンドラ
アルメニア
アングィラ
エジプト
ガイアナ
キリバス
イギリス
イエメン
アンティグア・バーブーダ
エスワティニ
コロンビア
グアム
イタリア
イギリス領インド洋地域
イギリス領バージン諸島
エチオピア
スリナム
クック諸島
ウクライナ
イスラエル
エルサルバドル
エリトリア
チリ
サモア
エストニア
イラク
カナダ
ガーナ
パラグアイ
ソロモン諸島
オーストリア
イラン
キューバ
カーボベルデ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ツバル
オーランド諸島
インド
キュラソー島
ガボン
ブラジル
トケラウ
オランダ
インドネシア
グアテマラ
カメルーン
フランス領ギアナ
トンガ
ガーンジー島
ウズベキスタン
グアドループ
ガンビア
ベネズエラ
ナウル
キプロス
オマーン
グリーンランド
ギニア
ペルー
ニウエ
ギリシャ
カザフスタン
グレナダ
ギニア・ビサウ
ボリビア
ニューカレドニア
クロアチア共和国
カタール
ケイマン諸島
ケニア
ニュージーランド
サン・マリノ
カンボジア
コスタリカ
コートジボワール
ノーフォーク島
ジブラルタル
キルギス
サン・バルテルミー島
コモロ
バヌアツ
ジャージー島
クウェート
サン・マルタン
コンゴ
パプアニューギニア
スイス
クリスマス島
サンピエール島・ミクロン島
コンゴ民主共和国
パラオ
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
ココス諸島
ジャマイカ
サントメ・プリンシペ
ピトケアン諸島
スウェーデン
サウジアラビア
シント・マールテン
ザンビア
フィジー
スペイン
ジョージア
セントクリストファー・ネービス
シエラレオネ
フランス領ポリネシア
スロバキア
シリア
セントビンセントおよびグレナディーン諸島
ジブチ
マーシャル諸島
スロベニア
シンガポール
セントルシア
ジンバブエ
ミクロネシア連邦
セルビア
スリランカ
タークス・カイコス諸島
スーダン
北マリアナ諸島
チェコ共和国
タイ
ドミニカ
セーシェル
合衆国領有小離島