製品の公開
LK 841 ThermoMix® 2.0 - Female
LK

LK 841 ThermoMix® 2.0 - Female

Google翻訳”,

LK841ThermoMix®2.0は、腐食を防ぎ、熱源の寿命を延ばすために高い戻り温度が必要な暖房システム向けに設計されています。

バルブは電動化に適しており、断熱材を取り付けることができます。詳細については、断熱データシートを参照してください。

コンパクトなデザインと八角形のキーグリップにより、狭いスペースへのアクセスと設置が簡単になります。バルブは任意の位置に取り付けることができ、LK841ThermoMix®2.0は右手または左手での取り付けに簡単に適合させることができます。
バルブはメンテナンスの必要はありませんが、取り付けは
定期的にチェック。

仕様
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 110 °C (120 °C briefly)
    • Ambient temperature: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 100 kPa (1 bar)
    • Leakage: < 1.5% of Kvs at 50 kPa
    • Angle of rotation: 90°/360°
    • Torque: < 1 Nm
    • Media 1: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Media 2: Water - Ethanol mixture max. 30%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, internal cover: PPS Composite
    • Material, slide/spindle: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, external cover: Aluminium DN 15-32, Composite DN 40-50
    • Spindle sealing: Two O-rings
    • Material, sealing: EPDM
技術仕様
  • Unique reflk_841_thermomix_2_female
  • コレクションセットLK Armatur
  • コレクションMixing Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60_40_37
  • Uniclass2015詳細Heating systems
  • OmniClassNumber23-27 31 29
  • OmniClassタイトルMixing Valves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC