製品を公開する
LK 842 ThermoMix® P - Compression fitting
LK

LK 842 ThermoMix® P - Compression fitting

Google翻訳,

LK 842 ThermoMix® P は、加熱ボイラーに取り付けるための 4 方向混合バルブです。

LK 842 ThermoMix® P は電動化に適しています。

バルブは任意の角度で取り付けることができます。 LK 842 ThermoMix® P は、右利きまたは左利きの取り付けに簡単に適合させることができます。

仕様
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 110 °C (120 °C briefly)
    • Ambient temperature: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Max. working pressure: 1 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 50 kPa (0,5 bar)
    • Leakage: < 1,5% of Kvs at 50 kPa
    • Angle of rotation: 90°
    • Torque: < 1 Nm 
    • Media 1: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Media 2: Water - Ethanol mixture max. 30%
    • Thread standard: G - male thread
    • Material, valve body: Brass EN 1982 CB753S
    • Material, internal cover: PPS Composite
    • Material, external cover: Aluminium
    • Material, slide/spindle: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, sealing: EPDM
    • Spindle sealing: Two O-rings


    技術仕様
    • 固有参照番号lk_842_thermomix_P_compression_fitting
    • 製品ファミリLK Armatur
    • 製品グループMixing Valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-04
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材真鍮
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    分類
    • BIMobjectカテゴリー配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC 名称Valves
    • UNSPSC コード401416
    • Uniclass 2015 コードSs_60_40_37
    • Uniclass 2015 説明Heating systems
    • OmniClass 番号23-27 31 29
    • OmniClass タイトルMixing Valves
    • CSI UniFormat II コードD30
    • CSI UniFormat II タイトルHVAC