製品の公開
LK 850 ThermoMix® H - Male thread / Rotating nut
LK

LK 850 ThermoMix® H - Male thread / Rotating nut

Google翻訳”,

LK850ThermoMix®Hは、統合された調整可能なバイパスを備えた3方向混合バルブです。バイパスは、バルブの総流量の最大50%まで調整できます。

LK850ThermoMix®Hは電動化に適しています。

バルブは任意の角度で取り付けることができます。 LK850ThermoMix®Hは、右手または左手での取り付けに簡単に適合させることができます。

仕様
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 110 °C (120 °C briefly)
    • Ambient temperature: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 50 kPa (0.5 bar)
    • Leakage: < 0.5% of Kvs at 50 kPa
    • Angle of rotation: 90°
    • Torque: < 3 Nm
    • Media 1: Water - Glycol/Ethanol mixture max. 50%
    • Thread standard: G - male thread
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, external cover: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, slide/spindle: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, sealing: EPDM
    • Spindle sealing: Two O-rings
技術仕様
  • Unique reflk_850_thermomix_H_male_thread_rotating_nut
  • コレクションセットLK Armatur
  • コレクションMixing Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-23
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60_40_37
  • Uniclass2015詳細Heating systems
  • OmniClassNumber23-27 31 29
  • OmniClassタイトルMixing Valves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC