製品の公開
LK HydronicGroup C/C 90 Cooling - Pump group for passive cooling
LK

LK HydronicGroup C/C 90 Cooling - Pump group for passive cooling

Google翻訳”,

LK HydronicGroupは、混合供給が望ましい冷却システムに適した完全なポンプグループです。

LK HydronicGroupは、高効率の循環ポンプ、断熱材、壁取り付けブラケット、および温度計付きの2つのボールバルブで構成されています。混合供給が望まれるモデルには、三方混合バルブが含まれています。

仕様
    • Voltage: 230 VAC 50/60 Hz
    • Power consumption: 10-75 W, depending on pump speed
    • Working temperature: Min. -15 °C
      Supply temperature: Min. 5 °C
    • Ambient temperature: Min. 5 °C/Max. 58 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Leakage: < 0,2% of Kvs at 100 kPa
    • Media 1: Water - Glycol mixture max. 50% 
    • Thread standard: Rp - female thread
    • Circulating pumps: Wilo PARA 15-130/8-75/SC-9
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Other data: Cooling efficiency: 7 kW (ΔT 10 °C 10 l/min.)
技術仕様
  • Unique reflk_hydronicgroup_C_C_90_Cooling
  • コレクションセットLK Armatur
  • コレクションPump Groups
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60_40_37
  • Uniclass2015詳細Heating systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC