製品の公開
KÜADBOX-400
KÜADBOX-400
KÜADBOX-400
KÜADBOX-400
    Llaza

    KÜADBOX-400

    5つ星のうち3.03.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    Küadbox-400: 格納式アーム付きカセットオーニング

    現代建築のためのデザインと技術的ソリューション。

    LLAZA オブジェクトを RECASENS ファブリックと併用することで、ユーザーは熱特性と視覚特性の計算を実行できるようになります。 RECASENS BIM マテリアルでホストされているプログラムのおかげで、これらの計算をプロジェクト固有のニーズに適合させることができます。

    エンドユーザーのメリット

    • 直線的なラインが最新の建築トレンドにフィットします。
    • Matic システム® は自動的にスロープの位置を調整し、オーニングの寸法を最適化し、広範囲の投影を確保します。
    • カセットプロファイル、フロントプロファイル、格納式アームでの照明の可能性。
    • バックプロファイルにより、より広い幅に対応するために必要な数のブラケットとショルダーを取り付けることができます。

    プロの設置業者のメリット

    • 技術的な構成と自動ローラー チューブ サポートの使用により、オーニングを分解せずにモーターと生地にアクセスできます。
    • オーニングを格納するときに調整できる堅牢で耐性のあるシステムのおかげで、アームは常に調整されます。
    • オーニングを閉じる際の傾き調整もワンタッチで行えます。
    • 規制システムは永続的です。風や磨耗に対して安定しています。

    連絡先の詳細

    スペイン: prescripcion(at)llaza.com / +34 696 929 597

    スペイン国外:export(at)llaza.com / +34 977 990 600

    仕様
      • Maximum dimensions: up to 12,00 m of projection x 4,00 m of projection with 4 arms
      • Operation: motorised or automated
      • Mounting: wall
      • Lighting possibilities: cassette profile, front profile and arms (Onyx Lux)
      • Product subjected to the tests required by European standard UNE-EN 13561:2015 for obtaining the CE marking
      • Wind resistance: Class 1 up to 28 km/h
      • Durability: Class 3 / 10.000 maneuvers min.
      • Lacquer in accordance with Qualicoat standards
      • Stainless steel screws and bolts
      • Arms with integral laquering
    技術仕様
    • Unique refKUADBOX-400
    • コレクションセットAwnings
    • コレクションRetractable arms awnings / With cassette
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-23
    • エディション1
    • 幅(mm)12000
    • 奥行き(mm)4000
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Awnings
    • UNSPSC30151901
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07_05
    • Uniclass2015詳細Awnings
    • MasterFormat 2014 コード10 73 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAwnings
    • OmniClassNumber23-17 21 11 11 21
    • OmniClassタイトルPowered Awnings
    • UniFormatIIコードB20
    • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE