製品の公開
MICROBOX-300
MICROBOX-300
MICROBOX-300
MICROBOX-300
MICROBOX-300
    Llaza

    MICROBOX-300

    Google翻訳”,

    Microbox-300: カセット付きドロップアームオーニング

    サイズは小さくても、ソリューションは大きくなります。

    LLAZA オブジェクトを RECASENS ファブリックと併用することで、ユーザーは熱特性と視覚特性の計算を実行できるようになります。 RECASENS BIM マテリアルでホストされているプログラムのおかげで、これらの計算をプロジェクト固有のニーズに適合させることができます。

    エンドユーザーにとってのメリット

    • その自己保護システムは、生地を完璧な状態に保つのに役立ちます。
    • そのエレガントで機能的な構造は、日よけが取り付けられたファサードに完全に統合されるように設計されています。
    • 窓への取り付けに最適です。
    • 最大 180 度の傾斜を持つテンション ドロップ アーム (PRT) またはセミテンション ドロップ アーム (PRS)。

    プロの設置業者のメリット

    • 広い幅を得るマルチサポートアンカーシステム。
    • 大きな回転能力。
    • アームにはテンションロックシステムが採用されており、取り付けが簡単です。

    連絡先の詳細

    スペイン: prescripcion(at)llaza.com / +34 696 929 597

    スペイン国外:export(at)llaza.com / +34 977 990 600

    仕様
      • Maximum dimensions: up to 5,00 m of width x 1,40 m of projection with 2 arms
      • Operation: manual, motorised or automated
      • Mounting: wall, ceiling or between walls
      • Product subjected to the tests required by European standard UNE-EN 13561:2015 for obtaining the CE marking
      • Wind resistance: Class 2 up to 38 km/h
      • Lacquer in accordance with Qualicoat standards
      • Stainless steel screws and bolts
    技術仕様
    • Unique refMICROBOX-300
    • コレクションセットAwnings
    • コレクションDrop arm awnings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-23
    • エディション1
    • 幅(mm)5000
    • 奥行き(mm)1400
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Awnings
    • UNSPSC30151901
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07_05
    • Uniclass2015詳細Awnings
    • MasterFormat 2014 コード10 73 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAwnings
    • OmniClassNumber23-17 21 11 11 21
    • OmniClassタイトルPowered Awnings
    • UniFormatIIコードB20
    • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE