製品の公開
SCREEN 500 ROD-CABLE
SCREEN 500 ROD-CABLE
SCREEN 500 ROD-CABLE
    Llaza

    SCREEN 500 ROD-CABLE

    Google翻訳”,

    スクリーン500ロッドケーブル:目に見えるガイド付きカセット付き垂直日よけ/収納

    ロッドまたはケーブルガイドシステムを備えたスクリーン500。

    LLAZAオブジェクトをRECASENSファブリックと一緒に使用することにより、ユーザーは熱的および視覚的特性の計算を実行できるようになります。 RECASENS BIM資料でホストされているプログラムのおかげで、これらの計算をプロジェクト固有のニーズに適合させることができます。

    エンドユーザーにとってのメリット

    • モダンなデザインの直線カセットボックスが特徴です。
    • カセットボックスのおかげで生地は常に保護されています。
    • ケーブルとロッドの両方のガイドシステムを可能にする優れた汎用性。
    • 熱的快適性と視覚的快適性を提供します。

    プロのインストーラーにとってのメリット

    • 自動クリップサポートのおかげで、ローラーの取り付けは簡単です。
    • 組み立てや生地の交換も簡単です。
    • ガイドシステム、固定具、テンショナーのさまざまな可能性を備えたアセンブリの多様性。

    連絡先の詳細

    スペイン:prescripcion(at)llaza.com / +34 696 929 597

    スペイン国外:export(at)llaza.com / +34 977 990 600

    仕様
      • Maximum dimensions: up to 5,00 m of width x 3,50 m of height
      • Guiding system: rod or cable guide
      • Use: outdoors and indoors
      • Operation: manual, motorised or automated
      • Mounting: wall or ceiling
      • Product subjected to the tests required by European standard UNE-EN 13561:2015 for obtaining the CE marking
      • Wind resistance: Class 2 up to 38 km/h
      • Lacquer in accordance with Qualicoat standards
      • Stainless steel screws and bolts
    技術仕様
    • Unique refSCREEN-500-VC
    • コレクションセットVertical textile systems
    • コレクションRod or cable guide
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3500
    • 幅(mm)5000
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Window screens
    • UNSPSC30171614
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07
    • Uniclass2015詳細Blinds and shading devices
    • MasterFormat 2014 コード12 24 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Shades
    • OmniClassNumber23-17 21 00
    • OmniClassタイトルProtection of Openings
    • UniFormatIIコードB20
    • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE