製品の公開
STORBOX-400
STORBOX-400
STORBOX-400
STORBOX-400
STORBOX-400
STORBOX-400
    Llaza

    STORBOX-400

    5つ星のうち4.44.4(14 レビュー)
    Google翻訳”,

    Storbox-400: 格納式アーム付きカセットオーニング

    革命。

    LLAZA オブジェクトを RECASENS ファブリックと併用することで、ユーザーは熱特性と視覚特性の計算を実行できるようになります。 RECASENS BIM マテリアルでホストされているプログラムのおかげで、これらの計算をプロジェクト固有のニーズに適合させることができます。

    エンドユーザーのメリット

    • 力強さとダイナミズムに満ちたエアロダイナミックライン。
    • アルミニウムのトリムとカバーを備えた、100% 金属のハイエンド仕上げ。
    • いくつかの動作可能性: モーターと外側または内側の両方の位置のギアボックス。
    • フロントプロファイルと格納式アームに照明を装備可能。

    プロの設置業者のメリット

    • オーニングを格納するときに調整できる堅牢で耐性のあるシステムのおかげで、アームは常に調整されます。
    • 傾斜はラックシステムによって変更できます。

    連絡先の詳細

    スペイン: prescripcion(at)llaza.com / +34 696 929 597

    スペイン国外:export(at)llaza.com / +34 977 990 600

    仕様
      • Maximum dimensions: up to 6,00 m of width x 4,00 m of projection with 2 arms
      • Operation: manual, motorised or automated
      • Mounting: wall or ceiling
      • Lighting possibilities: front profile and arms (Onyx Lux)
      • Product subjected to the tests required by European standard UNE-EN 13561:2015 for obtaining the CE marking
      • Wind resistance: Class 1 up to 28 km/h
      • Durability: Class 3 / 10.000 maneuvers min.
      • Lacquer in accordance with Qualicoat standards
      • Stainless steel screws and bolts
      • Arms with integral laquering
    技術仕様
    • Unique refSTORBOX-400
    • コレクションセットAwnings
    • コレクションRetractable arms awnings - With cassette
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-23
    • エディション1
    • 幅(mm)6000
    • 奥行き(mm)4000
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Awnings
    • UNSPSC30151901
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07_05
    • Uniclass2015詳細Awnings
    • MasterFormat 2014 コード10 73 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAwnings
    • OmniClassNumber23-17 21 11 11 21
    • OmniClassタイトルPowered Awnings
    • UniFormatIIコードB20
    • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE