製品の公開
Curtain dock shelter 403M
Curtain dock shelter 403M
Curtain dock shelter 403M
    Loading Systems

    Curtain dock shelter 403M

    5つ星のうち4.84.8(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    カーテンドックシェルター403Mは、倉庫の開口部とドッキングされた車両の間の領域を閉じるために、耐久性のある素材で作られた頑丈なカーテンを使用しています。カーテンドックシェルター403Mは、主に最適なシーリングが必要な状況で使用され、車両サイズに大きな違いがあります。さらに、このドックシェルターは、ドライブスルーシェルターとして機能するのに最適です。カーテンドックシェルター403Mは、各クライアント固有の状況に合わせて変更できます。

    仕様
    • The curtain dock shelter 403M, front projection model consists of a stable construction with an anodised and extruded aluminium front frame and a hot-galvanised steel rear frame. The solid and rigid construction provides an optimal strength during side loading, ensuring that the bottom sections do not deflect outwards. The frame is connected by means of hinged arms. These ensure that the dock shelter 403M can retract in the event of inaccurate docking, to prevent damage to the dock shelter and vehicle.
      Due to intensive working load of the curtain material, a high quality of tear and wear resistance is applicable. The curtains are made from a polyester fibre and PVC top coating. The side curtains are provided with approach markings.

      All Loading Systems products and systems – including the curtain dock shelter 403M – comply with the highest quality standards. 

      Technical Specifications

      • Width 3400 mm
      • Height 3400 mm
      • Front projection depth 0 mm (build-in model)
      • 600 mm (front projection model)
      • Width side curtains 600 mm (incl. alu profile)
      • Height top curtain 1000 mm (incl. alu profile)
      • Mounting height 500 mm (above highest vehicle)
      • Curtain models 3000, 3700, 3900 gr/m²
      • Standard colour Black / white

      No rights may be derived from the BIM models.

    技術仕様
    • Unique refcurtain-dock-shelter-403m
    • コレクションセットDock Equipment
    • コレクションDock shelters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-05-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルゴム
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ積み込み設備 - ドックシェルター
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードPr_80_77_23_70
    • Uniclass2015詳細Retractable dock shelters
    • MasterFormat 2014 コード11 13 16.23
    • MasterFormat 2014 タイトルLoading Dock Shelters
    • OmniClassNumber23-23 23 21
    • OmniClassタイトルLoading Dock Shelters
    • UniFormatIIコードE10
    • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米
    アイスランド
    アゼルバイジャン
    アルジェリア
    アルゼンチン
    オーストラリア
    パナマ
    アイルランド
    アラブ首長国連邦
    アンゴラ
    ウルグアイ
    グアム
    メキシコ
    アルバニア
    アルメニア
    ウガンダ
    エクアドル
    ニューカレドニア
    アンドラ
    イスラエル
    エジプト
    コロンビア
    ニュージーランド
    イギリス
    インド
    エスワティニ
    スリナム
    ノーフォーク島
    イタリア
    インドネシア
    エチオピア
    チリ
    ウクライナ
    ウズベキスタン
    ガーナ
    パラグアイ
    エストニア
    オマーン
    ガボン
    ブラジル
    オーストリア
    カザフスタン
    カメルーン
    ペルー
    オーランド諸島
    カタール
    ガンビア
    ボリビア