製品の公開
Inflatable dock shelter 407NG
Inflatable dock shelter 407NG
Inflatable dock shelter 407NG
    Loading Systems

    Inflatable dock shelter 407NG

    5つ星のうち4.74.7(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    インフレータブルドックシェルター407NGは、積み込みベイに最も効率的で耐久性のあるシーラントです。クッションのアコーディオンデザインにより、最適なシールが作成されます。ブロワーモーターは、コントロールボックスの1つの押しボタンで簡単に操作できます。インフレータブルドックシェルター407NGは、それぞれの特定の状況に合わせて変更できます。

    仕様
    • The inflatable cushions are made of polyester Trevira fabric with a dull PVC coating on both sides. The contact surface with the vehicle has carried out in 900 gr/m², the remaining parts in 600 gr/m². The accordion designed cushions fold up nicely.

      The protection strips, made of 3000 gr/m² two-layer polyester fabric, are flexible in the length and stable in the width. A wear-resistant, hard, anti-static, dull PVC coating is applied.

      The inflatable dock shelter 407NG is available in a front projection model, based on a fixed frame, and a build-in model.

      The inflatable dock shelter 407NG complies with the highest quality standards and is CE certified.

      Technical Specifications

      • Standards CE certified 
      • Width x height 3500 x 3750 mm 
      • Front opening w x h (inflated 2300 x 2650 mm 
      • Front opening w x h (retracted 2950 x 3280 mm 
      • Mounting height (recommended 4750 mm 
      • Projection 0 / 800 mm 
      • Protection strips width sides 225 mm 
      • Height top 420 mm 
      • Side cushions width (inflated 600 mm 
      • Height cushion height (inflated 1100 mm 
      • Cushion material 600 / 900 gr/m2 
      • Inflation time approx. 20 seconds 
      • Deflation time (at 20°C) approx. 25 seconds 
      • Protection class control box IP 65 
      • Protection class blower motor IP 54 
      • Insulation value panels R 0,59 m²K/W 
      • Power supply 1NE / 200–240 V AC / 50/60 Hz 
      • Power consumption 170 W 
      • Control current 24V DC 
      • Operating temperature between –25° and +50° C 
      • Idle state temperature between –30° and +80° C 
      • Colours black protection strips and cushions 
      • aluminium profiles 
      • grey white RAL 9002 panels

      No rights may be derived from the BIM models.

    技術仕様
    • Unique refinflatable-dock-shelter-407ng
    • コレクションセットDock Equipment
    • コレクションDock shelters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-05-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルゴム
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ積み込み設備 - ドックシェルター
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードPr_80_77_23_42
    • Uniclass2015詳細Inflatable dock shelters
    • MasterFormat 2014 コード11 13 16
    • MasterFormat 2014 タイトルLoading Dock Seals and Shelters
    • OmniClassNumber23-23 23 19 11
    • OmniClassタイトルInflatable Loading Dock Seals
    • UniFormatIIコードE10
    • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米
    アイスランド
    アゼルバイジャン
    アルジェリア
    アルゼンチン
    オーストラリア
    パナマ
    アイルランド
    アラブ首長国連邦
    アンゴラ
    ウルグアイ
    グアム
    メキシコ
    アルバニア
    アルメニア
    ウガンダ
    エクアドル
    ニューカレドニア
    アンドラ
    イスラエル
    エジプト
    コロンビア
    ニュージーランド
    イギリス
    インド
    エスワティニ
    スリナム
    ノーフォーク島
    イタリア
    インドネシア
    エチオピア
    チリ
    ウクライナ
    ウズベキスタン
    ガーナ
    パラグアイ
    エストニア
    オマーン
    ガボン
    ブラジル
    オーストリア
    カザフスタン
    カメルーン
    ペルー
    オーランド諸島
    カタール
    ガンビア
    ボリビア