製品の公開
Exterior Cladding Panels - Panelboard™
Exterior Cladding Panels - Panelboard™
Exterior Cladding Panels - Panelboard™
Exterior Cladding Panels - Panelboard™
    Longboard Products

    Exterior Cladding Panels - Panelboard™

    Google翻訳”,
    Panelboard™:洗練されたモダンなパネル外装システム

    Panelboard™は、大型パネルの洗練された外観と、板状システムの柔軟性と容易さを兼ね備えています。設置が簡単な設計で、標準的な外装材用工具と現場での切断作業で組み立てられるため、経験豊富な施工業者であれば最小限のトレーニングで容易に導入できます。豊富な仕上げオプションに加え、15年または20年の保証オプションも用意されており、Panelboard™は長期間にわたる性能とスタイルを提供します。

    このシステムは、既存の舌と溝による取り付け用アクセサリとコンポーネントトリムを活用することで、滑らかな板材を使用しながら、無垢パネルのようなすっきりとした美観を実現できます。このアプローチにより、従来の大型パネルシステムのような複雑さや制約を受けることなく、デザインの自由度が高まり、設置も簡素化されます。

    仕様
    • V-Groove Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Smooth Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Channel Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Accessories

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289
    技術仕様
    • Unique refexterior-cladding-panels-panelboard
    • コレクションセットMetal Wall Panels
    • コレクションAluminum Panelboard System, Modular Plank Panels, Exterior Rainscreen
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • MasterFormat 2014 コード07 42 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Wall Panels
    • OmniClassNumber23-13 37 13
    • OmniClassタイトルExterior Wall Cladding