製品の公開
Interior Wall Cladding - Open-Joint - Privacy Beams
Longboard Products

Interior Wall Cladding - Open-Joint - Privacy Beams

Google翻訳”,
プライバシービーム:無限の可能性を秘めたスタイリッシュな目隠し

Longboard®プライバシービームは、機能性と優雅さを兼ね備え、単体の目隠し部材としても、Longboard®プライバシースクリーンシステムの一部としても、室内空間に洗練された印象を与えます。フローティングタイプとエンドフレームタイプがあり、1インチ×5インチまたは1インチ×3インチのプロファイルで提供されます。側面は補強されており、確実な機械的固定が可能です。豊富な種類の高級木目調、単色、特殊仕上げからお選びいただけ、あらゆるデザインニーズにお応えします。

洗練された仕上がりを実現するために、Longboard®のエンドキャップもご用意しています。フローティング構成で使用する場合、プライバシースクリーンシステムはオープンジョイントの外装レインスクリーンとしても機能し、スタイルと機能性の両方を提供します。シングルポストが梁の背後に目立たないようにシステムを固定し、連続的で継ぎ目のない外観を実現します。また、取り付けブラケットとスペーサーバーにより、均一で正確な間隔が確保されます。

仕様
  • Beams

    • 1x3" — Privacy Beam | 24': 1X3B.289 | End Caps (20/box): 1BEC.3
    • 1x5" — Privacy Beam | 24': 1X5B.289 | End Caps (20/box): 1BEC.5
    • 2x2" — Single Post | 24': 2X2SP.289 | End Caps (20/box): 2X2PC.2
    • 2x3" — Double Post | 24': 2X3DP.289 | End Caps (20/box): 2X3PC.3

    Mounting Accessories

    • 1x3" & 1x5" Spacer Block — Qty: 100/box | SKU: 2X2SB.N100
    • 1x3" & 1x5" Spacer Bar — Qty: 1 | SKU: 1X2FB.145
    • 1x3" Spacer Bar — Qty: 100/box | SKU: 1X2FB.1
    • 1x5" Spacer Bar — Qty: 100/box | SKU: 1X2FB.3
    • 3" Mounting Bracket — Qty: 100/box | SKU: 3PSMB.1
    • #10 Screws — Qty: 100/box | SKU: PECS.N100
技術仕様
  • Unique refinterior-wall-cladding-open-joint-privacy-beams
  • コレクションセットInterior Wall Panels
  • コレクションAluminum Privacy Beams, Open‑Joint
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
  • MasterFormat 2014 コード09 78 13
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Interior Wall Paneling
  • OmniClassNumber23-15 15 11 11
  • OmniClassタイトルMetal Wall Cladding Sections
BIMobject の製品ライブラリ

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得