LorellのWellnessbyDesignコレクションの一部であるこのエグゼクティブチェアは、米国カイロプラクティック協会によって承認されたオフィスシートです。 Dormeoオクタスプリングテクノロジーは、従来のメモリーフォームの8倍の通気性を提供します。デザインはまた、高架ヘッドレストとサポートランバーフォームを備えています。シートクッションは、適応性のあるボディゾーンの快適さで体圧に適合します。ソフトアームレスト付きのフリップアップアームの高さは、27"から28-1/2"に調整できます。ケーブルで作動する指先コントロールは、シートの高さ調整とチルト機能を操作します。機能には、空気圧式シート高調整(19-3 /4"から23-1/2")、360度旋回、傾斜(104から121度)、傾斜張力、および傾斜ロックが含まれます。豪華な黒の革張りは、なめらかな外観を提供します。 26 "5つ星のナイロンベースには、椅子を簡単に動かすことができる直径1-24/25"のデュアルホイールキャスターが装備されています。シートのサイズは、幅22-1 /2"x奥行き18-1/2"x厚さ5"です。背もたれのサイズは幅22-1/2"x厚さ6-3/4"x高さ28"です。耐荷重は275ポンドです。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |