エグゼクティブハイバックメッシュチェアは、通気性のあるメッシュバックとメッシュ生地のシートで、仕事で忙しい一日を過ごします。人間工学に基づいたメッシュバックは、背中の自然な湾曲をサポートし、コンピューターでの作業中やデスクでの会議中の負担を軽減します。多機能制御により、2つのレバーでシートとバックの角度を個別に調整し、固定範囲内で無限にロックします。より個性的な快適さのために、アームは高さと幅を調整し、床からのシートの高さは17"から21"に調整されます。ハイバックチェアも360度回転し、チェアベースの中央の真上にあるピボットポイントで傾斜します。 5つ星のナイロンベースには、必要な場所に椅子を簡単に移動できるスムーズな回転キャスターが装備されています。耐荷重は275ポンドです。ハイバックチェアはブラックフレームでのみ入手可能で、CA117難燃性基準を満たしています。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |