製品の公開
Hercules C DN40
Lovato

Hercules C DN40

Google翻訳”,
分配モジュラーゾーンマニホールドLovatoCDN40 2および3回路は、完全に分離され、絶縁されていない円筒形のフローチューブとリターンチューブで作られています。熱発生器と二次回路への主な接続はフランジ付きです。すべてのアプリケーションに適しています。 「CONNECTA」キットのおかげで、次のことが可能になります。•狭いスペースに設置する(ゾーンマニホールド用に90°湾曲した接続)•異なるサイズの複数のゾーンマニホールドを接続する(軸方向減速キット)•あらゆるタイプの加熱/冷却需要を個別に満たすゾーンマニホールド接続(DN25までのポンプグループ用のアダプターキット)。ヘラクレスは、ツインポンプを設置できる最初のすぐに使用できるシステムです。
仕様
  • C DN40 2 /3F 2-zones modular headers DN100 profile for heating/cooling systems made of S235 steel painted with epoxy powders, DN100 PN10-8 holes flanged connections from the heat source side, DN40 PN10-4 holes flanged connections with one ¾" F sleeve placed on the return for the draining the system and 2 1¼" F blind sleeves for support feet (accessory). The modular header is complete with black EPP insulation of density 40 g/l, λ 0,035 W/mk. Max. flow rate zone 33 mc/h. Nominal output (ΔT 20): 750 kW Maximum operating temperature 100 °C. Maximum working pressure 10 bar.
技術仕様
  • Unique refhercules-c-dn40
  • コレクションセットHERCULES
  • コレクションDN 40
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • UNSPSC名称Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC26

対応地域

ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ