製品の公開
Hercules S-300 DN40
Lovato

Hercules S-300 DN40

Google翻訳”,
Lovato DN40 S-300ダイレクトポンプグループは、システム内の加熱/冷却移送流体の循環に使用されます。ゾーンマニホールドに直接取り付けることができます。ヘラクレスは、ゾーンマニホールド接続に依存しません(ゾーンマニホールドDN65およびDN50用のアダプターキット)。ヘラクレスは、ツインポンプを取り付けることができる最初のすぐに使用できるシステムです。
仕様
  • S-300 DN40 Direct pump group consisting of: No.4 butterfly valves type LUG DN40 PN16 in spheroidal cast iron, piping kit in S235 steel painted with epoxy powders. The mixing group is complete with Trocellen C080 RN2 insulation, thickness 30 mm λ 0,034 W/mk. The product is supplied with ½" fill / drain taps, thermometers, double swing check valve DN40 PN16 and pressure sockets. Seals and connection accessories are included. Nominal flow rate 9,1 mc/h. Max output (ΔT 20K): 211 kW; Max output ΔT 5: 53 kW Max working temperature 100 °C. Max working pressure 10 bar.
技術仕様
  • Unique refhercules-s-300-dn40
  • コレクションセットHERCULES
  • コレクションDN 40
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • UNSPSC名称Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC26

対応地域

ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ