製品の公開
(ACL3R) Recessed Advantage Continuous Linear Lighting
(ACL3R) Recessed Advantage Continuous Linear Lighting
(ACL3R) Recessed Advantage Continuous Linear Lighting
(ACL3R) Recessed Advantage Continuous Linear Lighting
(ACL3R) Recessed Advantage Continuous Linear Lighting
(ACL3R) Recessed Advantage Continuous Linear Lighting
    LSI Industries

    (ACL3R) Recessed Advantage Continuous Linear Lighting

    Google翻訳”,

    Advantage Continuous Linear(ACL3)は、あらゆる商業プロジェクトに多大な価値を提供する、仕様グレードのリニアプラットフォームです。ACL3は、シームレスな連続配線と直射照明、間接照明の両方のオプションを備え、あらゆる用途におけるグレアを抑制します。シームレスな直線配線や90度に照射される長方形の照明は、会議室、廊下、オープンオフィス、受付エリアにすっきりとした美しい空間を提供します。

    ACL3 は、ペンダント ケーブルとステム、埋め込み型、天井直付け、または壁取り付けの構成で利用でき、あらゆる商業用屋内アプリケーションを包括的にカバーします。

    超高演色評価数(CRI90以上)により、空間内の物体の色をリアルに再現し、自然な見え感を実現します。ACL3は、米国とカナダの両方で使用できるよう、120~277Vまたは347Vのユニバーサル入力電圧で提供されます。

    ACL3には、照明器具レベルの照明制御(LLLC)オプションが幅広く用意されており、規制遵守と省エネの両方を実現します。サードパーティ製制御(3PC)との統合はLSI独自の機能であり、LSI照明器具を他社の制御プラットフォームと組み合わせて提供することで、さらなる柔軟性を実現します。

    ルーメンパッケージと仕上げはカスタマイズ可能です。図面や価格については、LSIカスタマーサービスまたは見積り担当までお問い合わせください。

    仕様
    • Max Lumens

      • 3,300lm/ft.

      Min Lumens

      • 250lm/ft.

      Life Safety Features

      • Integral Battery Backup 2 
      • Circuit Wiring Generator 
      • Transfer Device

      Sensors

      • AirLink Blue Networked
      • IMS1 Standalone
      • AirLink Blue Wireless Node

      Color Temperatures

      • 3000K
      • 3500K
      • 4000K
      • 5000K
    技術仕様
    • Unique refacl3-advantage-continuous-linear-lighting
    • コレクションセットIndoor Lighting
    • コレクションCommercial Linear
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-16
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - リニアライト
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ