製品の公開
(AW) Advantage Field-Selectable Wrap
LSI Industries

(AW) Advantage Field-Selectable Wrap

Google翻訳”,

LED ラップアラウンドは、振動により故障しやすい従来の蛍光灯ラップアラウンドに代わる、エネルギー効率が高く、長寿命の代替品となります。 Advantage Field-Selectable Wrap (AW) は、このクラスで最も手頃な価格の LED ラップアラウンドです。 3 つのルーメン出力と 3 つの色温度をすべて 1 つのパッケージで提供します。スイッチを切り替えることで、設置前、設置中、設置後に設定を選択できます。

多用途の AW は、表面に直接取り付けることも、ステムやチェーンと S フックを使用して取り付けることもできます。 AW は、耐衝撃性と耐久性のために拡散ポリカーボネート レンズも使用しています。また、滑らかな拡散レンズは、プリズムレンズと比較して、ピクセレーションやその他の縞模様のな​​い、均一でブレンドされた外観を提供します。

AW は標準で 0 ~ 10 V (10 ~ 100%) の調光が可能で、ほとんどの市販調光器と互換性があります。 AW は、さらなるエネルギー節約と建築基準法への準拠のために、オプションのスタンドアロン マイクロ波センサーを提供しています。オプションのネットワーク制御オプションには、LSI AirLink Blue アプリ上に表示される光レベルに合わせて調光する日光収集センサーや占有センサーなどの外部デバイスと通信する AirLink Blue 器具統合コントローラーが含まれます。追加のオプションや取り付けアクセサリについては、注文ガイドをご覧ください。エネルギー効率の高い AW は DLC に登録されており、州および公共事業のリベート プログラムの対象となります。

技術仕様
  • Unique refadvantagefield-selectablewrapaw
  • コレクションセットIndoor Lighting
  • コレクションWraps & Surface Mount
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-12
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures