製品の公開
(ALN) Advantage Linear - Wrap & Surface Mount
LSI Industries

(ALN) Advantage Linear - Wrap & Surface Mount

Google翻訳”,

Advantage Linear (ALN) は、設置と保守を簡素化する目的で構築された、手頃な価格で請負業者に優しい線形製品です。全体のプロファイルが 0.5 インチ未満の Advantage Linear は、改修プロジェクトと新規建設プロジェクトの両方で、浅いプレナムの設置に最適です。 ALN は洗練された外観を提供し、厳しい予算とスケジュールに対応しながら、均一な拡散輝度であらゆる空間をアップグレードできます。迅速に出荷できる ALN は、最大 7,800 ルーメンの光出力を提供し、4 フィートで入手できます。そして8フィート。長さ。

ALN は間違いなくこのクラスで最も手頃な価格のリニアですが、埋め込み式、表面式、ステム、サスペンションなど、あらゆる種類の取り付けオプションをカバーしています。 Advantage Linear は、LSI の実証済みの AirLink Blue コントロールで利用できます。これにより、建築構造法への準拠が保証され、さらなる省エネが実現します。一体型の AirLink Blue コントローラ (ALBC オプション) は、他の AirLink Blue コンポーネントとインターフェースして、層状のエネルギー節約を実現し、投資収益率を最大化します。

ALN のその他のオプションには、工場で統合された、またはスタンバイ照明用のリモート バッテリ バックアップと、さまざまな取り付けアクセサリが含まれます。 ALN は UL に登録されており、該当する場合は州および公共料金のリベートに対して認定された DLC です。

技術仕様
  • Unique reflsi-aln_wrap_surface
  • コレクションセットIndoor Lighting
  • コレクションWraps & Surface Mount
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルアクリル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)35
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 55 00
  • MasterFormat 2014 タイトルSpecial Purpose Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ