製品の公開
(XGBM) Greenbriar® Area Light
LSI Industries

(XGBM) Greenbriar® Area Light

5つ星のうち4.84.8(6 レビュー)
Google翻訳”,

LSIのXGBMLEDエリアライトは、高ルーメン出力を提供するだけでなく、可能な限り最高の効率(120 LPW以上)と最も競争力のある価格でそれを実現するために、最新のテクノロジーを組み込むというLSIの取り組みを反映しています。 XGBMは、本質的に光の侵入がなく、より低い光レベルで明るく均一な照明を提供します。

トップアクセスハウジングを備えたXGBMは、設置が簡単で、実質的にサービスを必要としません。 XGBMは、エネルギー節約の重要性を認識しており、調光、バイレベルスイッチング、一体型モーションセンサー、LSIのワイヤレス制御および情報システムなどの多くのエネルギー制御オプションを備えており、駐車場での光とエネルギーの消費を最適に管理できます。多く。

理想的なアプリケーション:駐車場照明、道路照明、街路照明、歩道照明

その他のフィクスチャドキュメントおよび公開されたレポートについては、製品サイトにアクセスしてください。

技術仕様
  • Unique reflsi-area-light-xgbm
  • コレクションセットOutdoor Lighting
  • コレクションArea Lights
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-04-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)9
  • 幅(inch)24
  • 奥行き(inch)24
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)49.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEG000027
  • ETIM 名Luminaires
  • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391116
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring