製品の公開
(AST) Gen2 Lensed Strip - Industrial Strips
LSI Industries

(AST) Gen2 Lensed Strip - Industrial Strips

Google翻訳”,

Advantage シリーズ ストリップ ライト照明器具は、予算重視の施設管理者がさまざまな用途で照明を最適化し、安全性を高め、エネルギー コストを削減するのに役立つ商用グレードの LED 器具です。

当社の Gen 1 バージョンは、長さ 4 フィートと 8 フィート、色温度 3 種類でご利用いただけます。

当社の Gen 2 バージョンは、2 フィート、4 フィート、8 フィートの選択肢によりさらに柔軟性が高まり、ルーメン (3 種類) と色温度 (4 種類) の両方を完全に選択できます。これらのユニットは個別に、または連続した列に設置でき、曲面レンズまたは正方形レンズの両方を選択して、グレアのない素晴らしい照明を提供します。

理想的な用途:工業施設、商業小売店、学校、住宅用途

当社の製品を販売しているのは誰ですか?さまざまな照明販売代理店、照明メーカーの代理店、照明販売業者。当社の営業担当者検索をご覧ください。

技術仕様
  • Unique reflsi-ast-gen2_industrial
  • コレクションセットIndoor Lighting
  • コレクションIndustrial Strips
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-11-19
  • エディション1
  • 高さ(inch)3.75
  • 幅(inch)4.37
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルアクリル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - リニアライト
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ