製品の公開
(CRUS) Canopy Light
LSI Industries

(CRUS) Canopy Light

Google翻訳”,

LSIのScottsdaleLegacyCRUSフィクスチャファミリは、取り付け高さが10フィート以上のガスキャノピーを照明するために設計されています。 CRUSは、市場で最も薄型のガスキャノピーランプです(1インチ未満)。ドライバーハウジングはガスキャノピーの上にあります。この魅力的なフィクスチャは、ほとんどの要件を満たすために2つの独自の光学分布を備えた複数のルーメンパッケージで利用できます。高性能LED光学系を備えたCRUSフィクスチャファミリは、新規またはレトロフィットのアプリケーションで、内部と外部の両方で卓越したパフォーマンスを提供します。

CRUS SMフィクスチャは、直接、吊り下げ、または傾斜面に取り付けることができます。魅力的な2x2の表面取り付けボックスと、平ら、傾斜、または吊り下げ用の取り付けオプションを備えたCRUS SMは、簡単に設置できるように設計されています。講堂、ショールーム、空港、倉庫などのアプリケーションが理想的です。クリアまたは拡散フラットレンズを持つことができます。電気部品は、浅い4½インチ2×2の加工ラッパーに収納されており、ほとんどの硬い天井に簡単に取り付けることができます。安全性の観点から、設置または整備中に光学ユニットが誤って落下するのを防ぐためにラッチが採用されています。

CRUS DDMフィクスチャは、水密のダブルデッキガスキャノピー設置で使用するように設計されています。このフィクスチャは、ほとんどの要件を満たすために、2つの独自の光分布を備えた複数のルーメンパッケージで利用できます。

さらに、2つのLuminaireRetrofitキットがUniversalSuperkit 2 x 2(CRUSK UNV)とRecessed Luminaire Retrofit Kit(CRUSK RECU)でも利用できます。これらのキットを使用すると、LSI、Whiteway、Jet-Philipsなどの既存のキャノピー器具を後付けできます。

理想的なアプリケーション:石油ステーションの照明/ガソリンスタンド、コンビニエンスストアの照明/ Cストアの照明、駐車場の照明、軒裏の照明

誰が私たちの製品を販売していますか?様々な照明販売代理店、照明メーカーの代表者、照明販売業者。営業担当者ロケーターをご覧ください。

その他のフィクスチャドキュメントおよび公開されたレポートについては、製品サイトにアクセスしてください。

技術仕様
  • Unique reflsi-crus
  • コレクションセットOutdoor Lighting
  • コレクションCanopy
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-08
  • エディション1
  • 高さ(inch)7.13
  • 幅(inch)15.94
  • 奥行き(inch)15.94
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)27
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC000346
  • ETIM 名Building site lighting luminaire
  • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391116
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ