製品の公開
(CURV) LiniArc® Direct/Indirect Curv Lensed
LSI Industries

(CURV) LiniArc® Direct/Indirect Curv Lensed

Google翻訳”,

CURV LEDは、薄型の湾曲したデザインで直接/間接照明を提供します。その重いゲージの鋼構造は、吊り下げられた照明のまっすぐで滑らかな均一な列を保証します。直接/間接ハウジングは、つや消しアクリルレンズを備えています。この器具は、オフィス、小売店、学校、または建築用吊り下げ器具が指定されているスペースに最適です。

0〜10Vの調光標準で4フィートと8フィートの長さが利用可能で、5年間の限定保証が付いています。

その他のフィクスチャドキュメントおよび公開されたレポートについては、製品サイトにアクセスしてください。

技術仕様
  • Unique reflsi-curv
  • コレクションセットIndoor Lighting
  • コレクションArchitectural Linear
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-03-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルポリエステル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - リニアライト
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring