製品の公開
(HPG) High Output Parking Garage Fixture
LSI Industries

(HPG) High Output Parking Garage Fixture

Google翻訳”,

最大 23,000 ルーメンの HPG は、より高い取り付け高さおよび/またはより高い光レベルのアプリケーションに最適な駐車場ソリューションです。 4 つの異なる測光分布により、一方通行および双方向の車線と進入路を含む駐車デッキの各エリアに理想的な光学系が提供されます。ペンダント バージョンは、3/4 インチのリジッド ステムに取り付けます。表面/直接取り付けバージョンには、ヒンジ付きの 16ga 亜鉛メッキ取り付けブラケットが付属しており、取り付けとメンテナンスが容易で、水平面または 4 インチのジャンクション ボックスに直接取り付けられます。

技術仕様
  • Unique reflsi-hpg
  • コレクションセットOutdoor Lighting
  • コレクションGarage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-24
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.1
  • 幅(inch)13.5
  • 奥行き(inch)13.5
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルアクリル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)15
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Canopy
  • UNSPSC30151902
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米