製品を公開する
(OPS-SA) Opulence - Area Light Arm Mount
LSI Industries

(OPS-SA) Opulence - Area Light Arm Mount

5つ星のうち4.84.8(5 件のレビュー)
Google翻訳,

Opulenceシリーズエリアライトは、アダプターを必要とせずに、丸型と角型の両方のポール(B2ドリルパターン)に取り付ける、なめらかで目立たないアームを備えています。装飾的で回転したアルミニウムベースカバーと、ベースが一致する現代的なテーパーポールが利用可能です。コンパニオンランプバージョンは、ポストトップ、壁、ペンダント、表面/直接取り付けにも使用できます。

Opulenceは、LEDの高密度アレイを備えた大口径レンズを備えており、高効率のLEDと真のIESディストリビューションでクラス最高のパフォーマンスを提供します。視覚的な快適さを高めるために利用可能なオプションの拡散レンズ。 LSIの8つの標準塗装仕上げとカスタムカラーで利用できます。

技術仕様
  • 固有参照番号lsi-ops-sa
  • 製品ファミリOutdoor Lighting
  • 製品グループArea Lights
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-22
  • 版番号1
  • 高さ(インチ)6.07
  • 幅(インチ)20.62
  • 奥行き(インチ)20.62
関連
  • 主要素材アルミニウム
  • 副素材シリコン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)15
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC 名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC コード3911
  • Uniclass 2015 コードEF_70_80
  • Uniclass 2015 説明Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルArea Lighting
  • OmniClass 番号23-35 47 11
  • OmniClass タイトルLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II コードD5020
  • CSI UniFormat II タイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ