製品の公開
(SCV) Scottsdale Vertex Canopy Light
LSI Industries

(SCV) Scottsdale Vertex Canopy Light

Google翻訳”,

SCOTTSDALE®VERTEX™SCVは、今日の市場で最も機能が豊富なガスキャノピー器具です。その対称的な組み合わせフォワードスローオプティック–ガスキャノピーとコンビニエンスストアの間に余分なフラッドライトを不要にし、パフォーマンスを犠牲にすることなく所有者のお金を節約します。 Vertexは頑丈な薄型ハウジングを備えており、10K、13K、15K、20K、23Kの5つのルーメンパッケージで利用できます。以下のキャノピーフィールドの保守性、シリコン光学系(飛散防止、黄変なし、軽量)、調光機能、オプションの一体型Bluetooth™モーションおよびフォトセルセンサーにより、Vertexはガスキャノピーの理想的なソリューションになります。

理想的なアプリケーション:石油ステーションの照明/ガソリンスタンドの照明、コンビニエンスストアの照明/ Cストアの照明、駐車場のガレージの照明、軒裏の照明

誰が私たちの製品を販売していますか?様々な照明販売代理店、照明メーカーの代表者、照明販売業者。

その他のフィクスチャドキュメントとレポートについては、製品サイトにアクセスしてください。

技術仕様
  • Unique reflsi-scv
  • コレクションセットOutdoor Lighting
  • コレクションCanopy
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-05-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.1
  • 幅(inch)13.5
  • 奥行き(inch)13.5
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルシリコン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)15
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Canopy
  • UNSPSC30151902
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring