製品の公開
(SSW) Commercial Wall Pack Small
LSI Industries

(SSW) Commercial Wall Pack Small

Google翻訳”,

LED商用ウォールライトは、DLC®プレミアムパフォーマンスで価値を推進する高性能商用グレードの照明器具です。小さいサイズは、142LpWで最大3,000ルーメンを提供します。


  • 5000K、4000K、3000Kの色温度
  • 70の最小CRI
  • IESタイプ3および4ディストリビューション
  • 標準のユニバーサル電圧とオプションの高電圧
  • 5年間の保証


その他のフィクスチャのダウンロードと公開されたレポートについては、製品ページにアクセスしてください。

技術仕様
  • Unique reflsi-ssw
  • コレクションセットOutdoor Lighting
  • コレクションWall Mount Exterior
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-18
  • エディション1
  • 高さ(inch)10.5
  • 幅(inch)6.45
  • 奥行き(inch)5.57
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルシリコン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)3.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米